31SILY1VN

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
MATERIA
MATERIA
TÉCNICA
TECNICA
INSPIRACIÓN
ISPIRAZIONE
1
31SILY1VN
Mesa de centro cuadrada Moonlight
Fabricada en bronce o aleación de aluminio anticorodal, la Mesa de Café Moonlight Square es, por su propia naturaleza, adecuada para su uso en exteriores. La extraordinaria resistencia de los materiales garantiza su durabilidad sin sobrecargar la estructura. El aluminio anticorodal se utiliza en aeronáutica y tiene una gran resistencia a la corrosión que lo hace inalterable con el paso del tiempo. En la versión de bronce, la superficie metálica cambia con los años, adquiriendo una pátina cada vez más seductora que le confiere un aspecto único.
El metal precioso, cincelado en el tiempo y a la manera de la alta orfebrería, revela el alma preciosa de los materiales, realzando sus formas. Las piezas fundidas de bronce y aluminio están realizadas con el antiguo método de las arenas naturales, un proceso similar al utilizado para las estatuas, inspirado en el mundo de las bellas artes.
Estructuras metálicas de formas esculturales dan cabida a suaves tapizados en la colección Moonlight, una familia de sillas y accesorios que pueden mezclarse y combinarse libremente para crear un ambiente informal y acogedor.
Show compressed display (1 product)
Número de pedido31SILY1VN
Últimos cambios07.04.2025 08:44:11
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number31SILY1VN